chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
NI3-M08-AP6X 15M | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductieve sensor
NI3-M08-AP6X 15M
Bestel-ID 100052476
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Bedrijfsspanning
DC
Behuizingsoppervlak
Vernikkeld
Beschermingsgraad
IP67
Bouwgrootte
⌀ 8 mm
Bouwvorm
threaded barrel
Elektrische aansluiting
Kabel
Inbouwvoorwaarden
Niet-bondig
Kabelkleur
Grijs
Kabellengte (m)
15
Materiaal behuizing
Metaal
Nominale schakelafstand (mm)
3
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Schakelfrequentie (kHz)
2.8
Uitgangsfunctie
PNP
Uitvoering actief vlak
PP-GF20
Uitvoering behuizing
CuZn
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
€ 89,87
home
Turck-Shop
Others
NI3-M08-AP6X 15M
Artikel totaal
€ 1.348,05
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support