chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
TW-L16-16-F-B320-100PCS | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Tag HF
TW-L16-16-F-B320-100PCS
Bestel-ID 100052630
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen
16 mm x 16 mm
Beschermingsgraad
IP40
Bouwvorm
Smart-Label
Geheugengrootte (Byte)
320
Geheugentype
EEPROM
Materiaal behuizing
Kunststof
Montage
Metaalvrij
Radio- en protocolnormen
ISO 15693, NFC Type 5
Technologie
HF RFID
Temperatuur buiten detectiebereik max. (°C)
70
Temperatuur buiten detectiebereik min. (°C)
-20
Temperatuur tijdens lees-/schrijftoegang max. (°C)
70
Temperatuur tijdens lees-/schrijftoegang min. (°C)
-20
Uitvoering actief vlak
PET
Uitvoering behuizing
PET
Vrij bruikbaar geheugen (Byte)
316
Op voorraad
Prijsgroep
F1
Lijstprijs
€ 77,05
home
Turck-Shop
Others
TW-L16-16-F-B320-100PCS
Artikel totaal
€ 77,05
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support