- Omgevingstemperatuur max. (°C)
- 60
- Omgevingstemperatuur min. (°C)
- -25
- Certificaten
- cULus, CE, UKCA
- Aansluittechniek signaal
- M12
- Afmetingen
- 232,4 mm x 62,4 mm x 35,3 mm
- Netwerkprotocol
- Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field Basic
- Aansluittechniek veldbus
- 2 x M12, 4-polig, D-gecodeerd
- Transmissiesnelheid veldbus
- 10/100 Mbps
- Uitgangsspanning
- 24 VDC uit potentiaalgroep
- Aansluittechniek - spanningsvoeding
- M12, L-gecodeerd
- Apparaattype
- I/O-module, Compact station
- Beschermingsgraad
- IP67
- Signaaltype
- IO-Link, Digitale uitgang, Digitale in-/uitgangen, Ingang digitaal