chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Inductieve sensor
BI8U-Q08-VP6X2
Bestel-ID 100054184
Op voorraad
Prijsgroep
E2
Lijstprijs
€ 110,80
Artikel totaal
€ 110,80
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Bijzondere kenmerken
uprox+, Factor 1, Magneetveldvast
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Kabelkleur
Grijs
Kabellengte (m)
2
Elektrische aansluiting
Kabel
Bouwvorm
Rechthoekig
Afmetingen
32 mm x 20 mm x 8 mm
Materiaal behuizing
Metaal
Uitvoering behuizing
Zamak
Behuizingsoppervlak
Vernikkeld
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Bedrijfsspanning
DC
Uitgangsfunctie
PNP
Beschermingsgraad
IP68
Uitvoering actief vlak
PP
Nominale schakelafstand (mm)
8
Schakelelementfunctie
Wisselcontact
Schakelfrequentie (kHz)
0.25
home
Turck-Shop
Others
BI8U-Q08-VP6X2