chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
chevron_left
Menu
Ni3-EG08K-Y1 10M | TURCK - Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor
Ni3-EG08K-Y1 10M
Bestel-ID 100054914
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP67
Bouwgrootte
⌀ 8 mm
Bouwvorm
threaded barrel
Certificaten
, , , , , , ,
Elektrische aansluiting
Kabel
Inbouwvoorwaarden
Niet-bondig
Kabelkleur
Blauw
Kabellengte (m)
10
Materiaal behuizing
Roestvast staal
Nominale schakelafstand (mm)
3
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Schakelfrequentie (kHz)
5
Uitgangsfunctie
NAMUR
Uitvoering actief vlak
PA12-GF20
Uitvoering behuizing
1.4427 SO
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
67,52 €
home
Turck-Shop
Others
Ni3-EG08K-Y1 10M
Artikel totaal
67,52 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support