chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
BI3-EG12-RY1/S1000 0.14M | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductive Sensor
BI3-EG12-RY1/S1000 0.14M
Bestel-ID 1005434
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP67
Bouwgrootte
⌀ 12 mm
Bouwvorm
threaded barrel
Certificaten
, , , , ,
Elektrische aansluiting
Kabel
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Kabelkleur
Blauw
Kabellengte (m)
0.14
Materiaal behuizing
Roestvast staal
Nominale schakelafstand (mm)
3
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Schakelfrequentie (kHz)
4
Uitgangsfunctie
NAMUR
Uitvoering actief vlak
PA12-GF30
Uitvoering behuizing
1.4301 (AISI 304)
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
101,09 €
home
Turck-Shop
Others
BI3-EG12-RY1/S1000 0.14M
Artikel totaal
101,09 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support