chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
NI5-K11-Y1 5M | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductive Sensor
NI5-K11-Y1 5M
Bestel-ID 1007105
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP67
Bouwgrootte
⌀ 11 mm
Bouwvorm
Gladde behuizing
Certificaten
, , , , , ,
Elektrische aansluiting
Kabel
Inbouwvoorwaarden
Niet-bondig
Kabelkleur
Blauw
Kabellengte (m)
5
Materiaal behuizing
Kunststof
Nominale schakelafstand (mm)
5
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Schakelfrequentie (kHz)
2
Uitgangsfunctie
NAMUR
Uitvoering actief vlak
PA12-GF30
Uitvoering behuizing
PA12-GF30
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
52,25 €
home
Turck-Shop
Others
NI5-K11-Y1 5M
Artikel totaal
52,25 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support