chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
NI20-K40-Y1 | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductive Sensor
NI20-K40-Y1
Bestel-ID 10073
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Bedrijfsspanning
DC
Behuizingsoppervlak
Geel
Beschermingsgraad
IP67
Bouwgrootte
⌀ 40 mm
Bouwvorm
Gladde behuizing
Certificaten
, , , , , ,
Elektrische aansluiting
Kabel
Inbouwvoorwaarden
Niet-bondig
Kabelkleur
Blauw
Kabellengte (m)
2
Materiaal behuizing
Kunststof
Nominale schakelafstand (mm)
20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Schakelfrequentie (kHz)
0.15
Uitgangsfunctie
NAMUR
Uitvoering actief vlak
ABS
Uitvoering behuizing
ABS
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
93,50 €
home
Turck-Shop
Others
NI20-K40-Y1
Artikel totaal
93,50 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support