chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
NI50-K90SR-Y1/S100 | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductive Sensor With Increased Temperature Range
NI50-K90SR-Y1/S100
Bestel-ID 1007421
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen
130 mm x 75 mm x 60 mm
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
Rechthoekig
Certificaten
, , , , , ,
Elektrische aansluiting
Aansluitklemmenruimte
Inbouwvoorwaarden
Niet-bondig
Materiaal behuizing
Kunststof
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Uitgangsfunctie
NAMUR
Uitvoering actief vlak
PBT-GF30-V0
Uitvoering behuizing
PBT-GF30-V0
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
235,07 €
home
Turck-Shop
Others
NI50-K90SR-Y1/S100
Artikel totaal
235,07 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support