chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
BI10-P30-Y1X 12M | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductive Sensor
BI10-P30-Y1X 12M
Bestel-ID 1009705
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP67
Bouwgrootte
⌀ 30 mm
Bouwvorm
threaded barrel
Certificaten
, , , , , ,
Elektrische aansluiting
Kabel
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Kabelkleur
Blauw
Kabellengte (m)
12
Materiaal behuizing
Kunststof
Nominale schakelafstand (mm)
10
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Schakelfrequentie (kHz)
0.5
Uitgangsfunctie
NAMUR
Uitvoering actief vlak
PA12-GF30
Uitvoering behuizing
PA12-GF30
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
100,54 €
home
Turck-Shop
Others
BI10-P30-Y1X 12M
Artikel totaal
100,54 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support