chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
SI3.5-K10-Y1 2M | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductive Sensor Slot-type
SI3.5-K10-Y1 2M
Bestel-ID 10365
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
Sleufsensor
Certificaten
, , , , , ,
Elektrische aansluiting
Kabel
Kabelkleur
Blauw
Kabellengte (m)
2
Materiaal behuizing
Kunststof
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Schakelfrequentie (kHz)
3
Sleufbreedte (mm)
3.5
Uitgangsfunctie
NAMUR
Uitvoering actief vlak
PBT-GF30-V0
Uitvoering behuizing
PBT-GF30-V0
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
55,11 €
home
Turck-Shop
Others
SI3.5-K10-Y1 2M
Artikel totaal
55,11 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support