chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
NI4-DSU35TC-2RY1X2 | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductive Sensor dual sensor for rotary actuators
NI4-DSU35TC-2RY1X2
Bestel-ID 1051014
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen
62 mm x 60 mm x 35,4 mm
Bedrijfsspanning
DC
Behuizingsoppervlak
Geel
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
Dubbele sensor voor roterende actuatoren
Certificaten
, , , ,
Elektrische aansluiting
Aansluitklemmenruimte
Inbouwvoorwaarden
Niet-bondig
Materiaal behuizing
Kunststof
Nominale schakelafstand (mm)
4
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Schakelfrequentie (kHz)
0.05
Uitgangsfunctie
NAMUR
Uitvoering actief vlak
PP-GF30
Uitvoering behuizing
PP-GF30
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
156,42 €
home
Turck-Shop
Others
NI4-DSU35TC-2RY1X2
Artikel totaal
156,42 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support