chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
NI4-G12-AZ33X | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductieve sensor
NI4-G12-AZ33X
Bestel-ID 1304202
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Kabellengte (m)
2
Elektrische aansluiting
Kabel
Bouwvorm
threaded barrel
Bouwgrootte
⌀ 12 mm
Materiaal behuizing
Metaal
Uitvoering behuizing
CuZn
Behuizingsoppervlak
Verchroomd
Inbouwvoorwaarden
Niet-bondig
Bedrijfsspanning
AC
Uitgangsfunctie
2-draads
Beschermingsgraad
IP67
Uitvoering actief vlak
PA12-GF30
Nominale schakelafstand (mm)
4
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Schakelfrequentie (kHz)
0.02
home
Turck-Shop
Others
NI4-G12-AZ33X
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
€ 173,03
Artikel totaal
€ 173,03
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support