chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
BI10-S30-AN4X/S97 3.70M | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductive Sensor With Extended Temperature Range
BI10-S30-AN4X/S97 3.70M
Bestel-ID 1500105
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
CAD
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP67
Bouwgrootte
⌀ 30 mm
Bouwvorm
threaded barrel
Elektrische aansluiting
Kabel
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Kabelkleur
Zwart
Kabellengte (m)
3.7
Materiaal behuizing
Kunststof
Nominale schakelafstand (mm)
10
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Schakelelementfunctie
Normaal gesproken open (NO)
Schakelfrequentie (kHz)
0.5
Uitgangsfunctie
NPN
Uitvoering actief vlak
PA12-GF30
Uitvoering behuizing
PA12-GF30
home
Turck-Shop
Others
BI10-S30-AN4X/S97 3.70M
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
158,51 €
Artikel totaal
158,51 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support