chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
NI40-CP80-VP4X2/S10 | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductive Sensor
NI40-CP80-VP4X2/S10
Bestel-ID 15015
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen
80 mm x 80 mm x 41 mm
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Aansluitklemmenruimte
Inbouwvoorwaarden
Niet-bondig
Materiaal behuizing
Kunststof
Nominale schakelafstand (mm)
40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Schakelelementfunctie
Wisselcontact
Schakelfrequentie (kHz)
0.1
Uitgangsfunctie
PNP
Uitvoering actief vlak
PBT-GF30-V0
Uitvoering behuizing
PBT-GF30-V0
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
197,89 €
home
Turck-Shop
Others
NI40-CP80-VP4X2/S10
Artikel totaal
197,89 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support