chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
NI5-K11K-AN5X/5 0.6M | TURCK - Your Global Automation Partner
NI5-K11K-AN5X/5 0.6M
Bestel-ID 1510615
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Kabellengte (m)
0.6
Elektrische aansluiting
Kabel
Bouwvorm
Gladde behuizing
Bouwgrootte
⌀ 11 mm
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
PA12-GF30
Inbouwvoorwaarden
Niet-bondig
Bedrijfsspanning
DC
Uitgangsfunctie
NPN
Beschermingsgraad
IP67
Uitvoering actief vlak
PA12-GF30
Nominale schakelafstand (mm)
5
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Schakelfrequentie (kHz)
1.5
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
€ 88,22
home
Turck-Shop
Others
NI5-K11K-AN5X/5 0.6M
Artikel totaal
€ 88,22
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support