chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
add_shopping_cart
Home
Producten
chevron_left
Menu
person
Aanmelden
NI5-S12-AN5X/5-0.4-RSV4T | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductive Sensor
NI5-S12-AN5X/5-0.4-RSV4T
Bestel-ID 1510690
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
CAD
Behuizingsoppervlak
Verchroomd
Beschermingsgraad
IP67
Bouwgrootte
⌀ 18 mm
Bouwvorm
threaded barrel
Inbouwvoorwaarden
Niet-bondig
Kabellengte (m)
2
Materiaal behuizing
Metaal
Nominale schakelafstand (mm)
10
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Schakelfrequentie (kHz)
0.5
Uitvoering actief vlak
PA12-GF30
Uitvoering behuizing
CuZn
home
Turck-Shop
Others
NI5-S12-AN5X/5-0.4-RSV4T
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
271,92 €
Artikel totaal
271,92 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support