chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
B2N15H-Q20L60-2LI2-H1151 | TURCK - Your Global Automation Partner
Hellingsmeter
B2N15H-Q20L60-2LI2-H1151
Bestel-ID 1534047
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
CAD
Aantal meetassen
2
Afmetingen (L x B x H)
60 mm x 30 mm x 20 mm
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP68, IP69K
Bouwvorm
Rechthoekig
Connectortype
M12 x 1
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Materiaal behuizing
Kunststof
Meetprincipe
Versnelling
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-30
Uitgangsfunctie
Analoge uitgang
Uitvoering behuizing
PC
home
Turck-Shop
Others
B2N15H-Q20L60-2LI2-H1151
Op voorraad
Prijsgroep
D2
Lijstprijs
351,12 €
Artikel totaal
351,12 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support