chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
BI15-M30-LI-EXI 7M | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductive Sensor With Analog Output
BI15-M30-LI-EXI 7M
Bestel-ID 1535555
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Bedrijfsspanning
DC
Behuizingsoppervlak
Verchroomd
Beschermingsgraad
IP67
Bouwgrootte
⌀ 30 mm
Bouwvorm
threaded barrel
Certificaten
, , , ,
Elektrische aansluiting
Kabel
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Kabelkleur
Blauw
Kabellengte (m)
7
Materiaal behuizing
Metaal
Meetbereik (mm)
2
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Uitgangsfunctie
Analoge uitgang
Uitvoering actief vlak
PA12-GF30
Uitvoering behuizing
CuZn
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
241,56 €
home
Turck-Shop
Others
BI15-M30-LI-EXI 7M
Artikel totaal
241,56 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support