chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
BI7-EM18EWD-LI-H1143 | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductive Sensor For the Food Industry with Analog Output
BI7-EM18EWD-LI-H1143
Bestel-ID 1535568
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP67
Bijzondere kenmerken
Drukvast, Wash down
Bouwgrootte
⌀ 18 mm
Bouwvorm
threaded barrel
Connectortype
M12 x 1
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Materiaal behuizing
Roestvast staal
Meetbereik (mm)
2
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Uitgangsfunctie
Analoge uitgang
Uitvoering actief vlak
LCP
Uitvoering behuizing
1.4404 (AISI 316L)
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
176,11 €
home
Turck-Shop
Others
BI7-EM18EWD-LI-H1143
Artikel totaal
176,11 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support