chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
BI8-M18-LI-EXI-H1141 | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductive Sensor With Analog Output
BI8-M18-LI-EXI-H1141
Bestel-ID 1535604
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Bedrijfsspanning
DC
Behuizingsoppervlak
Verchroomd
Beschermingsgraad
IP67
Bouwgrootte
⌀ 18 mm
Bouwvorm
threaded barrel
Certificaten
, , , ,
Connectortype
M12 x 1
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Materiaal behuizing
Metaal
Meetbereik (mm)
1
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Uitgangsfunctie
Analoge uitgang
Uitvoering actief vlak
PA12-GF30
Uitvoering behuizing
CuZn
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
213,40 €
home
Turck-Shop
Others
BI8-M18-LI-EXI-H1141
Artikel totaal
213,40 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support