chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
WIM45-UNTL-0.3-BIM-UNT-LUAP6X4-H1141 | TURCK - Your Global Automation Partner
Linear position sensor For Analog Monitoring of Pneumatic Cylinders
WIM45-UNTL-0.3-BIM-UNT-LUAP6X4-H1141
Bestel-ID 1536623
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
CAD
Afmetingen (L x B x H)
73 mm x 5 mm x 14,5 mm
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP67
Cilinderbouwvorm
cilinder met T-gleuf
Connectortype
M12 x 1
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Kabelkleur
Grijs
Materiaal behuizing
Kunststof
Meetbereik (mm)
45
Meetprincipe
Magnetisch
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Schakelelementfunctie
Normaal gesproken open (NO)
Schakelfrequentie (kHz)
1
Uitgangsfunctie
PNP/analoge uitgang
Uitvoering behuizing
PA12-GF30/PP
home
Turck-Shop
Others
WIM45-UNTL-0.3-BIM-UNT-LUAP6X4-H1141
Artikel totaal
362,56 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
362,56 €