chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
RI-10S6C-2B400-H1181 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Incrementele encoder
RI-10S6C-2B400-H1181
Bestel-ID 1544944
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
CAD
Asdiameter D (mm)
6 mm
Astype
Massieve as
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
Massieve as
Connectortype
M12 x 1
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Encoderlijn
Industrial-Line
Flensdiameter (mm)
58
Flenstype
Klemflens
Materiaal behuizing
Spuitgegoten zink
Meetprincipe
Optisch
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Protection class shaft
IP67
Resolutie incrementeel
400
Technologie
Optisch
Uitgangsfunctie
Push-Pull/HTL
Uitgangstype
incrementeel
home
Turck-Shop
Others
RI-10S6C-2B400-H1181
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
404,32 €
Artikel totaal
404,32 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support