chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
RI-43HA8S-2F2048-H1181 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Inkrementele holle asrotatiesensor
RI-43HA8S-2F2048-H1181
Bestel-ID 1546799
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Asdiameter D (mm)
31.75 mm
Astype
Holle as
Beschermingsgraad
IP65
Bijzondere kenmerken
Grote holle as, Heavy-Duty
Connectortype
M12 x 1
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Encoderlijn
Industrial-Line
Flensdiameter (mm)
100
Flenstype
Flens zonder bevestigingselement
Materiaal behuizing
Spuitgegoten zink
Meetprincipe
Optisch
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Protection class shaft
IP65
Resolutie incrementeel
2048
Technologie
Optisch
Uitgangsfunctie
push-Pull 7272
Uitgangstype
incrementeel
home
Turck-Shop
Others
RI-43HA8S-2F2048-H1181
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
754,30 €
Artikel totaal
754,30 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support