chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
BI50U-Q80-VP4X2-B1141 | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductive Sensor With Extended Switching Distance
BI50U-Q80-VP4X2-B1141
Bestel-ID 1562005
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen
92 mm x 80 mm x 40 mm
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP68
Bijzondere kenmerken
Factor 1, Magneetveldvast, uprox+
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Materiaal behuizing
Kunststof
Nominale schakelafstand (mm)
50
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Schakelelementfunctie
Wisselcontact
Schakelfrequentie (kHz)
0.25
Uitgangsfunctie
PNP
Uitvoering actief vlak
PBT-GF30-V0
Uitvoering behuizing
PBT-GF30-V0
Op voorraad
Prijsgroep
E2
Lijstprijs
219,07 €
home
Turck-Shop
Others
BI50U-Q80-VP4X2-B1141
Artikel totaal
219,07 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support