chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
NI30U-K40SR-VP4X2 | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductive Sensor
NI30U-K40SR-VP4X2
Bestel-ID 1565801
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Bedrijfsspanning
DC
Behuizingsoppervlak
Geel
Beschermingsgraad
IP68
Bijzondere kenmerken
Factor 1, Magneetveldvast, uprox+
Bouwgrootte
⌀ 40 mm
Bouwvorm
Gladde behuizing
Elektrische aansluiting
Aansluitklemmenruimte
Inbouwvoorwaarden
Niet-bondig
Materiaal behuizing
Kunststof
Nominale schakelafstand (mm)
30
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-30
Schakelelementfunctie
Wisselcontact
Schakelfrequentie (kHz)
0.25
Uitgangsfunctie
PNP
Uitvoering actief vlak
ABS
Uitvoering behuizing
ABS
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
158,51 €
home
Turck-Shop
Others
NI30U-K40SR-VP4X2
Artikel totaal
158,51 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support