chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
NI4-DSU35-2AN4X2 | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductive Sensor dual sensor for rotary actuators
NI4-DSU35-2AN4X2
Bestel-ID 1569921
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
CAD
Afmetingen (L x B x H)
59 mm x 60 mm x 35,4 mm
Behuizingsoppervlak
Geel
Bouwvorm
Dubbele sensor voor roterende actuatoren
Inbouwvoorwaarden
Niet-bondig
Kabellengte (m)
2
Materiaal behuizing
Kunststof
Nominale schakelafstand (mm)
4
Uitvoering actief vlak
PP-GF30
Uitvoering behuizing
PP-GF30
home
Turck-Shop
Others
NI4-DSU35-2AN4X2
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
162,14 €
Artikel totaal
162,14 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support