chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
BI5-M18-VN4X | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductive Sensor
BI5-M18-VN4X
Bestel-ID 15711
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Bedrijfsspanning
DC
Behuizingsoppervlak
Verchroomd
Beschermingsgraad
IP67
Bouwgrootte
⌀ 18 mm
Bouwvorm
threaded barrel
Elektrische aansluiting
Kabel
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Kabelkleur
Grijs
Kabellengte (m)
2
Materiaal behuizing
Metaal
Nominale schakelafstand (mm)
5
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Schakelelementfunctie
Wisselcontact
Schakelfrequentie (kHz)
0.5
Uitgangsfunctie
NPN
Uitvoering actief vlak
PA12-GF30
Uitvoering behuizing
CuZn
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
107,14 €
home
Turck-Shop
Others
BI5-M18-VN4X
Artikel totaal
107,14 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support