chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
BI5-M18-VN4X/S90 | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductive Sensor
BI5-M18-VN4X/S90
Bestel-ID 1571101
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Bedrijfsspanning
DC
Behuizingsoppervlak
Verchroomd
Beschermingsgraad
IP67
Bouwgrootte
⌀ 18 mm
Bouwvorm
threaded barrel
Elektrische aansluiting
Kabel
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Kabellengte (m)
2
Materiaal behuizing
Metaal
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Schakelelementfunctie
Wisselcontact
Uitgangsfunctie
NPN
Uitvoering actief vlak
PA12-GF30
Uitvoering behuizing
CuZn
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
110,22 €
home
Turck-Shop
Others
BI5-M18-VN4X/S90
Artikel totaal
110,22 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support