chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
BI25-G47SR-VN4X2-H1141/S1105 | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductive Sensor
BI25-G47SR-VN4X2-H1141/S1105
Bestel-ID 1575806
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Bedrijfsspanning
DC
Behuizingsoppervlak
Verchroomd
Beschermingsgraad
IP67
Bouwgrootte
⌀ 47 mm
Bouwvorm
threaded barrel
Connectortype
M12 x 1
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Materiaal behuizing
Metaal
Nominale schakelafstand (mm)
25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Schakelelementfunctie
Wisselcontact
Schakelfrequentie (kHz)
0.1
Uitgangsfunctie
NPN
Uitvoering actief vlak
PA12-GF30
Uitvoering behuizing
CuZn
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
221,43 €
home
Turck-Shop
Others
BI25-G47SR-VN4X2-H1141/S1105
Artikel totaal
221,43 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support