chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
NI8U-G12-AP4X-V1131 | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductieve sensoren
NI8U-G12-AP4X-V1131
Bestel-ID 1580452
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
CAD
Bedrijfsspanning
DC
Behuizingsoppervlak
Verchroomd
Beschermingsgraad
IP68
Bijzondere kenmerken
Factor 1, Magneetveldvast, uprox+
Bouwgrootte
⌀ 12 mm
Bouwvorm
threaded barrel
Connectortype
M8 x 1
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Inbouwvoorwaarden
Niet-bondig
Materiaal behuizing
Metaal
Nominale schakelafstand (mm)
8
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-30
Schakelelementfunctie
Normaal gesproken open (NO)
Schakelfrequentie (kHz)
1
Uitgangsfunctie
PNP
Uitvoering actief vlak
PBT-GF30
Uitvoering behuizing
CuZn
home
Turck-Shop
Others
NI8U-G12-AP4X-V1131
Artikel totaal
93,06 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
93,06 €