chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
Inductieve sensor
NI12U-EM18M-VP4X-H1141
Bestel-ID 1581459
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
€ 110,22
Artikel totaal
€ 110,22
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Turck-Shop
Others
NI12U-EM18M-VP4X-H1141
Technische gegevens
Downloads
Bijzondere kenmerken
uprox+, Factor 1, Magneetveldvast
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-30
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Connectortype
M12 x 1
Bouwvorm
threaded barrel
Bouwgrootte
⌀ 18 mm
Materiaal behuizing
Roestvast staal
Uitvoering behuizing
1.4301 (AISI 304)
Inbouwvoorwaarden
Niet-bondig
Bedrijfsspanning
DC
Uitgangsfunctie
PNP
Beschermingsgraad
IP68
Uitvoering actief vlak
PBT
Nominale schakelafstand (mm)
12
Schakelelementfunctie
Wisselcontact
Schakelfrequentie (kHz)
1