chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
NI12U-EM18M-VN4X | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductieve sensor
NI12U-EM18M-VN4X
Bestel-ID 1581562
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP68
Bijzondere kenmerken
Factor 1, Magneetveldvast, uprox+
Bouwgrootte
⌀ 18 mm
Bouwvorm
threaded barrel
Elektrische aansluiting
Kabel
Inbouwvoorwaarden
Niet-bondig
Kabelkleur
Grijs
Kabellengte (m)
2
Materiaal behuizing
Roestvast staal
Nominale schakelafstand (mm)
12
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-30
Schakelelementfunctie
Wisselcontact
Schakelfrequentie (kHz)
1
Uitgangsfunctie
NPN
Uitvoering actief vlak
PBT
Uitvoering behuizing
1.4301 (AISI 304)
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
€ 106,48
home
Turck-Shop
Others
NI12U-EM18M-VN4X
Artikel totaal
€ 106,48
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support