chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
NI20U-EM30-VP4X-H1141 | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductieve sensor
NI20U-EM30-VP4X-H1141
Bestel-ID 1582463
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Bijzondere kenmerken
uprox+, Factor 1, Magneetveldvast
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-30
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Connectortype
M12 x 1
Bouwvorm
threaded barrel
Bouwgrootte
⌀ 30 mm
Materiaal behuizing
Roestvast staal
Uitvoering behuizing
1.4301 (AISI 304)
Inbouwvoorwaarden
Niet-bondig
Bedrijfsspanning
DC
Uitgangsfunctie
PNP
Beschermingsgraad
IP68
Uitvoering actief vlak
PBT
Nominale schakelafstand (mm)
20
Schakelelementfunctie
Wisselcontact
Schakelfrequentie (kHz)
1
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
€ 132,00
home
Turck-Shop
Others
NI20U-EM30-VP4X-H1141
Artikel totaal
€ 132,00
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support