chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
NI20U-EG30SK-VP4X | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductive Sensor
NI20U-EG30SK-VP4X
Bestel-ID 1582801
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP68
Bijzondere kenmerken
Factor 1, Magneetveldvast, uprox+
Bouwgrootte
⌀ 30 mm
Bouwvorm
threaded barrel
Elektrische aansluiting
Aansluitklemmenruimte
Inbouwvoorwaarden
Niet-bondig
Materiaal behuizing
Roestvast staal
Nominale schakelafstand (mm)
20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-30
Schakelelementfunctie
Wisselcontact
Schakelfrequentie (kHz)
1
Uitgangsfunctie
PNP
Uitvoering actief vlak
PBT
Uitvoering behuizing
1.4301 (AISI 304)
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
132,88 €
home
Turck-Shop
Others
NI20U-EG30SK-VP4X
Artikel totaal
132,88 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support