chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
BI8-EM18-RP45XLD-H1141 | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductive Sensor For Use in Vehicle Board Nets
BI8-EM18-RP45XLD-H1141
Bestel-ID 1584012
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
CAD
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP68, IP69K
Bijzondere kenmerken
Sn +, Specificatie bedrijfswagen
Bouwgrootte
⌀ 18 mm
Bouwvorm
threaded barrel
Connectortype
M12 x 1
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Materiaal behuizing
Roestvast staal
Nominale schakelafstand (mm)
8
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Schakelelementfunctie
NC-contact
Schakelfrequentie (kHz)
0.5
Uitgangsfunctie
PNP
Uitvoering actief vlak
PA12-GF30
Uitvoering behuizing
1.4301 (AISI 304)
home
Turck-Shop
Others
BI8-EM18-RP45XLD-H1141
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
105,05 €
Artikel totaal
105,05 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support