chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
BI8-EM18-AP45XLD/S100 | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductive Sensor For Use in Vehicle Board Nets
BI8-EM18-AP45XLD/S100
Bestel-ID 1584015
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP68, IP69K
Bijzondere kenmerken
Sn +, Specificatie bedrijfswagen
Bouwgrootte
⌀ 18 mm
Bouwvorm
threaded barrel
Elektrische aansluiting
Kabel
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Kabellengte (m)
2
Materiaal behuizing
Roestvast staal
Nominale schakelafstand (mm)
8
Omgevingstemperatuur max. (°C)
100
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Schakelfrequentie (kHz)
0.5
Uitgangsfunctie
PNP
Uitvoering actief vlak
PA12-GF30
Uitvoering behuizing
1.4301 (AISI 304)
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
130,13 €
home
Turck-Shop
Others
BI8-EM18-AP45XLD/S100
Artikel totaal
130,13 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support