chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
BI4-EM12E-AP45XLD-0.1-DT04-3P/S100 | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductive Sensor For Use in Vehicle Board Nets
BI4-EM12E-AP45XLD-0.1-DT04-3P/S100
Bestel-ID 1584037
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP68, IP69K
Bijzondere kenmerken
Sn +, Specificatie bedrijfswagen
Bouwgrootte
⌀ 12 mm
Bouwvorm
threaded barrel
Connectortype
Deutsch DT04-3P
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Kabellengte (m)
0.1
Materiaal behuizing
Roestvast staal
Nominale schakelafstand (mm)
4
Omgevingstemperatuur max. (°C)
100
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Schakelfrequentie (kHz)
2
Uitgangsfunctie
PNP
Uitvoering actief vlak
PA12-GF30
Uitvoering behuizing
1.4301 (AISI 304)
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
153,78 €
home
Turck-Shop
Others
BI4-EM12E-AP45XLD-0.1-DT04-3P/S100
Artikel totaal
153,78 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support