chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
add_shopping_cart
person
Aanmelden
LI500P3-Q25LM1-LIU5X3-H1151 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Inductive linear position sensor
LI500P3-Q25LM1-LIU5X3-H1151
Bestel-ID 1590114
home
Home
Loading...
Technische gegevens
CAD
Afmetingen (L x B x H)
558 mm x 35 mm x 25 mm
Behuizingsoppervlak
Geanodiseerd
Bouwvorm
Profiel
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Materiaal behuizing
Aluminium/kunststof
Meetbereik (mm)
500
Uitvoering actief vlak
PA6-GF30
Uitvoering behuizing
PA6-GF30
home
Turck-Shop
Others
LI500P3-Q25LM1-LIU5X3-H1151
Op voorraad
Prijsgroep
F1
Lijstprijs
446,64 €
Artikel totaal
446,64 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support