chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
NIMFE-EM12/4.0L61-UP6X-0.3XYE-RS4/S1182 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Lasmoersensor Magneetveldensor met tincoating
NIMFE-EM12/4.0L61-UP6X-0.3XYE-RS4/S1182
Bestel-ID 1600623
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP67
Bijzondere kenmerken
Lasmoersensor
Bouwgrootte
⌀ 12 mm
Bouwvorm
threaded barrel
Connectortype
M12 x 1
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Kabelkleur
Geel
Kabellengte (m)
0.3
Materiaal behuizing
Roestvast staal
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Schakelelementfunctie
Aansluiting programmeerbaar
Uitgangsfunctie
PNP
Uitvoering actief vlak
1.4301 (AISI 304)
Uitvoering behuizing
1.4301 (AISI 304)
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
434,61 €
home
Turck-Shop
Others
NIMFE-EM12/4.0L61-UP6X-0.3XYE-RS4/S1182
Artikel totaal
434,61 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support