chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
BI7-Q08-VP6X2-0.3-RS4.4 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Inductieve sensoren Met verhoogde schakelafstand
BI7-Q08-VP6X2-0.3-RS4.4
Bestel-ID 1600901
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
32 mm x 20 mm x 8 mm
Bedrijfsspanning
DC
Behuizingsoppervlak
Vernikkeld
Beschermingsgraad
IP68
Bijzondere kenmerken
Sn +
Bouwvorm
Rechthoekig
Connectortype
M12 x 1
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Kabelkleur
Grijs
Kabellengte (m)
0.3
Materiaal behuizing
Metaal
Nominale schakelafstand (mm)
7
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Schakelelementfunctie
Wisselcontact
Schakelfrequentie (kHz)
0.5
Uitgangsfunctie
PNP
Uitvoering actief vlak
PP
Uitvoering behuizing
Zamak
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
115,83 €
home
Turck-Shop
Others
BI7-Q08-VP6X2-0.3-RS4.4
Artikel totaal
115,83 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support