chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
NI35-G47-SIU5X/S85 4M | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductive Sensor With Analog Output
NI35-G47-SIU5X/S85 4M
Bestel-ID 1602530
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Bedrijfsspanning
DC
Behuizingsoppervlak
Verchroomd
Beschermingsgraad
IP67
Bouwgrootte
⌀ 47 mm
Bouwvorm
threaded barrel
Elektrische aansluiting
Kabel
Inbouwvoorwaarden
Niet-bondig
Kabelkleur
Grijs
Kabellengte (m)
4
Materiaal behuizing
Metaal
Meetbereik (mm)
5
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Uitgangsfunctie
Analoge uitgang
Uitvoering actief vlak
PA12-GF30
Uitvoering behuizing
CuZn
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
509,19 €
home
Turck-Shop
Others
NI35-G47-SIU5X/S85 4M
Artikel totaal
509,19 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support