chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
BI1.5-H08-AP6X/S90 | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductieve sensor
BI1.5-H08-AP6X/S90
Bestel-ID 1604321
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Kabellengte (m)
2
Elektrische aansluiting
Kabel
Bouwvorm
Gladde behuizing
Bouwgrootte
⌀ 8 mm
Materiaal behuizing
Metaal
Uitvoering behuizing
1.4301 (AISI 304)
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Bedrijfsspanning
DC
Uitgangsfunctie
PNP
Beschermingsgraad
IP67
Uitvoering actief vlak
PA12-GF30
Nominale schakelafstand (mm)
1.5
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Schakelfrequentie (kHz)
2
home
Turck-Shop
Others
BI1.5-H08-AP6X/S90
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
€ 87,67
Artikel totaal
€ 87,67
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support