chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
BI15U-Q20-RP6X2-H1141 | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductieve sensor
BI15U-Q20-RP6X2-H1141
Bestel-ID 1608601
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Bijzondere kenmerken
uprox+, Factor 1, Magneetveldvast
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-30
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Connectortype
M12 x 1
Bouwvorm
Rechthoekig
Afmetingen
68 mm x 40 mm x 20 mm
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
PBT-GF30-V0
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Bedrijfsspanning
DC
Uitgangsfunctie
PNP
Beschermingsgraad
IP67
Uitvoering actief vlak
PBT-GF30-V0
Nominale schakelafstand (mm)
15
Schakelelementfunctie
NC-contact
Schakelfrequentie (kHz)
0.25
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
€ 71,06
home
Turck-Shop
Others
BI15U-Q20-RP6X2-H1141
Artikel totaal
€ 71,06
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support