chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
BI10U-Q14-AP6X2 12M | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductive Sensor
BI10U-Q14-AP6X2 12M
Bestel-ID 1608708
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen
52 mm x 30 mm x 14 mm
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP67
Bijzondere kenmerken
Factor 1, Magneetveldvast, uprox+
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Kabel
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Kabellengte (m)
12
Materiaal behuizing
Kunststof
Nominale schakelafstand (mm)
10
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-30
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Schakelfrequentie (kHz)
0.25
Uitgangsfunctie
PNP
Uitvoering actief vlak
PBT-GF30-V0
Uitvoering behuizing
PBT-GF30-V0
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
85,14 €
home
Turck-Shop
Others
BI10U-Q14-AP6X2 12M
Artikel totaal
85,14 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support