chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
BI10-Q14-AP6X2 | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductieve sensor
BI10-Q14-AP6X2
Bestel-ID 1608720
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Kabellengte (m)
2
Elektrische aansluiting
Kabel
Bouwvorm
Rechthoekig
Afmetingen
52 mm x 30 mm x 14 mm
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
PBT-GF30-V0
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Bedrijfsspanning
DC
Uitgangsfunctie
PNP
Beschermingsgraad
IP67
Uitvoering actief vlak
PBT-GF30-V0
Nominale schakelafstand (mm)
10
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Schakelfrequentie (kHz)
0.25
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
€ 56,65
home
Turck-Shop
Others
BI10-Q14-AP6X2
Artikel totaal
€ 56,65
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support