chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
BI2-Q10S-RP6X | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductive Sensor
BI2-Q10S-RP6X
Bestel-ID 1609345
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen
27,8 mm x 16 mm x 10,2 mm
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Kabel
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Kabelkleur
Grijs
Kabellengte (m)
2
Materiaal behuizing
Kunststof
Nominale schakelafstand (mm)
2
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Schakelelementfunctie
NC-contact
Schakelfrequentie (kHz)
2
Uitgangsfunctie
PNP
Uitvoering actief vlak
PP-GF20
Uitvoering behuizing
PP-GF20
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
57,86 €
home
Turck-Shop
Others
BI2-Q10S-RP6X
Artikel totaal
57,86 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support