chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
add_shopping_cart
person
Aanmelden
NI5U-Q10S-AP6X-0.3-PSG3M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Inductieve sensoren Met verhoogde schakelafstand
NI5U-Q10S-AP6X-0.3-PSG3M
Bestel-ID 1609367
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
CAD
Afmetingen (L x B x H)
27,8 mm x 16 mm x 10,2 mm
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP68
Bijzondere kenmerken
Factor 1, Magneetveldvast, uprox+
Bouwvorm
Rechthoekig
Connectortype
M8 x 1
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Inbouwvoorwaarden
Niet-bondig
Kabelkleur
Grijs
Kabellengte (m)
0.3
Materiaal behuizing
Kunststof
Nominale schakelafstand (mm)
5
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-30
Schakelelementfunctie
Normaal gesproken open (NO)
Schakelfrequentie (kHz)
1
Uitgangsfunctie
PNP
Uitvoering actief vlak
PP-GF20
Uitvoering behuizing
PP-GF20
home
Turck-Shop
Others
NI5U-Q10S-AP6X-0.3-PSG3M
Artikel totaal
66,70 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
Op voorraad
Prijsgroep
E2
Lijstprijs
66,70 €