chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
BI2-Q21SR-AP6X | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductive Sensor
BI2-Q21SR-AP6X
Bestel-ID 16095
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen
65 mm x 37 mm x 21 mm
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Aansluitklemmenruimte
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Materiaal behuizing
Kunststof
Nominale schakelafstand (mm)
2
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Schakelfrequentie (kHz)
2
Uitgangsfunctie
PNP
Uitvoering actief vlak
PA12-GF30
Uitvoering behuizing
PA12-GF30
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
103,29 €
home
Turck-Shop
Others
BI2-Q21SR-AP6X
Artikel totaal
103,29 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support