chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
BI2-Q5.5-AP6X-0.6-PSG3S/S34 | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductieve sensor
BI2-Q5.5-AP6X-0.6-PSG3S/S34
Bestel-ID 1613018
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Bijzondere kenmerken
Magneetveldvast
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Kabelkleur
Grijs
Kabellengte (m)
0.6
Elektrische aansluiting
Kabel
Bouwvorm
Rechthoekig
Afmetingen
28 mm x 8 mm x 5,5 mm
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
PP-GF20
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Bedrijfsspanning
DC
Uitgangsfunctie
PNP
Beschermingsgraad
IP67
Uitvoering actief vlak
PP-GF20
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Schakelfrequentie (kHz)
1
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
€ 86,68
home
Turck-Shop
Others
BI2-Q5.5-AP6X-0.6-PSG3S/S34
Artikel totaal
€ 86,68
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support